??
Selección de modelo CAD
K1124.0520684
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1124 - Perno de bloqueo con empuñadura en T
Lista de materiales
K1124.0520684
BESTKIPP
Referencia
K1124.0520684
POS
Posición
MATERIAL
material
Acero inoxidable
FARBE
Color
Rojo
FORM
Forma
A
D
Diámetro
6 mm
D1
Rosca
M12X1,5
A
Separación
50 mm
B
Anchura
15.5
L
Longitud
58 mm
L1
Longitud
20 mm
L2
Longitud
8 mm
L3
Longitud
17 mm
H
Altura
6 mm
SW1
Ancho de llave
14 mm
SW2
Ancho de llave
-
F
F x 30°
1.8 mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
6 N
F2
Fuerza del muelle final F1 aprox. N
14 N
GEW
Peso aprox.
0.0334 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245257102
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions